IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
914 3.500
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_914.prj},{NB=914 3.500},{J21=914 3.500},{A21=3.500},{A3=0.600},{A8=3.000},{B1=7.000},{B2=20.000},{B3=56},{C12=21},{C3=4.000},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9009140035000},{ID12100=0},{A6=2.850},{B4=1.200},{C14=0},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.030},{C4=31.100},{D1=3},{D3=40},{D4=13.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=16},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S MA-GBO M 3,5 N40 DIN371 FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00402105},{J61=ZYL21F4000h$09},{DATE=2018-12-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009140035000.dxf},{ID10003=9009140035000.stp},{ID10004=9009140035000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
914 - DIN 371 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
914 3.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
914 3.500
914 3.500
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E S MA-GBO M 3,5 N40 DIN371 FORM C
HSS-E S MA-GBO M 3,5 N40 DIN371 FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
3.500
3.500
mm
A3
Gewindesteigung
0.600
0.600
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
3.000
3.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
7.000
7.000
mm
B2
Nutzlänge
20.000
20.000
mm
B3
Gesamtlänge
56
56
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.000
4.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.006
0.006
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105
ZYL00402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
ZYL21F4000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D