IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
950 10.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_950.prj},{NB=950 10.000},{J21=950 10.000},{A21=10},{A3=1.500},{A8=5.500},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.034},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009500100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=3.000},{B8=35},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=82.400},{D1=3},{D3=40},{D4=37.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M10 DIN 376RH FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-05-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009500100000.dxf},{ID10003=9009500100000.stp},{ID10004=9009500100000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
950 - DIN 376 GEWINDEBOHRER
Bill of material
950 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
950 10.000
950 10.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO M10 DIN 376RH FORM C
HSS-E MA-GBO M10 DIN 376RH FORM C
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16.000
16.000
mm
B2
Nutzlänge
39
39
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.034
0.034
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NITRIERT
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D