IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1990 4.826
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1990.prj},{NB=1990 4.826},{J21=1990 4.826},{A22=MIN},{A23=10},{A3=0.794},{A4=32},{A8=2.700},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=3.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9019900048260},{ID12100=0},{A6=3.960},{B4=3.176},{C14=0},{C15=5},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=55.300},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO UNF NR.10-32 DIN 374RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=UNF},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00352105},{J61=ZYL21F3500h$09},{DATE=2018-02-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019900048260.dxf},{ID10003=9019900048260.stp},{ID10004=9019900048260_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1990 - DIN 374~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1990 4.826
J21
Identifizierende Bestellnummer
1990 4.826
1990 4.826
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNF NR.10-32 DIN 374RN
HSS-E MASCH,-GBO UNF NR.10-32 DIN 374RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374~
DIN 374~
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Inch
A23
Gewindenummer
10
10
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
A4
Gangzahl je Inch
32
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
2.700
2.700
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.500
3.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.008
0.008
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00352105
ZYL00352105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F3500h$09
ZYL21F3500h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D