IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2889 4.166
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2889.prj},{NB=2889 4.166},{J21=2889 4.166},{A22=MIN},{A23=8},{A3=0.794},{A4=32},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.002},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9028890041660},{ID12100=0},{A6=3.300},{B4=3.176},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=37.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO UNC NR 8-32 DIN 371RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-01},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028890041660.dxf},{ID10003=9028890041660.stp},{ID10004=9028890041660_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2889 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2889 4.166
J21
Identifizierende Bestellnummer
2889 4.166
2889 4.166
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNC NR 8-32 DIN 371RN
HSS-E MA,-GBO UNC NR 8-32 DIN 371RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Inch
A23
Gewindenummer
8
8
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
0.794
0.794
mm
A4
Gangzahl je Inch
32
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
12
12
mm
B2
Nutzlänge
21
21
mm
B3
Gesamtlänge
63
63
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.002
0.002
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452105
ZYL00452105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D