IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2890 19.050
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2890.prj},{NB=2890 19.050},{J21=2890 19.050},{A22=0.750},{A3=2.540},{A4=10},{A8=11.000},{B1=33},{B2=62},{B3=125},{C12=21},{C3=14},{D7=0.140},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028900190500},{ID12100=0},{A6=16.300},{B4=10.160},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=62.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO UNC 3/4 -10 DIN 376RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 3/4},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028900190500.dxf},{ID10003=9028900190500.stp},{ID10004=9028900190500_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2890 - DIN376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2890 19.050
J21
Identifizierende Bestellnummer
2890 19.050
2890 19.050
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNC 3/4 -10 DIN 376RN
HSS-E MA,-GBO UNC 3/4 -10 DIN 376RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
DIN 376~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.750
0.750
Inch
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/4
3/4
A3
Gewindesteigung
2.540
2.540
mm
A4
Gangzahl je Inch
10
10
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
11.000
11.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
33
33
mm
B2
Nutzlänge
62
62
mm
B3
Gesamtlänge
125
125
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
14
14
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.140
0.140
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01402105
ZYL01402105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1400h$09
ZYL21G1400h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D