IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4645 8.010
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4645.prj},{NB=4645 8.010},{J21=4645 8.010},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=17},{B2=35},{B3=180},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.051},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046450080100},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=5.000},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=143.600},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE SIRIUS MA-GBO WN-888 VA-B M 8 6HX},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=WN 888},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046450080100.dxf},{ID10003=9046450080100.stp},{ID10004=9046450080100_prop.xml},{ID10005=A_9046450080100.xml},{ID11001=HSS-E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4645 - WN 888 GEWINDEBOHRER
Bill of material
4645 8.010
J21
Identifizierende Bestellnummer
4645 8.010
4645 8.010
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE SIRIUS MA-GBO WN-888 VA-B M 8 6HX
HSSE SIRIUS MA-GBO WN-888 VA-B M 8 6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
WN 888
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
A3
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
6.200
6.200
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
17
17
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
180
180
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
BLD
Bildkennung
2
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
ZYL00802105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
ZYL21F8000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D