IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
5719 5.000
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5719.prj},{NB=5719 5.000},{J21=5719 5.000},{A21=5},{A3=0.800},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.014},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057190050000},{ID12100=0},{A6=4.000},{B4=3.200},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.900},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE VAP-GBO M 5 6G DIN371 UN-B POW,TAP},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057190050000.dxf},{ID10003=9057190050000.stp},{ID10004=9057190050000_prop.xml},{ID10005=A_9057190050000.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5719 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Bill of material
5719 5.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5719 5.000
5719 5.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE VAP-GBO M 5 6G DIN371 UN-B POW,TAP
HSSE VAP-GBO M 5 6G DIN371 UN-B POW,TAP
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
5
5
mm
A3
Gewindesteigung
0.800
0.800
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO3/6G
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
14
14
mm
B2
Nutzlänge
25
25
mm
B3
Gesamtlänge
70
70
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D