IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
5723 10.005
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_5723.prj},{NB=5723 10.005},{J21=5723 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=16},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.033},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9057230100050},{ID12100=0},{A6=8.800},{B4=4},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=72.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE VAP-GBO M10 X1 DIN374 UNB POW,TAP},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057230100050.dxf},{ID10003=9057230100050.stp},{ID10004=9057230100050_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5723 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
5723 10.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
5723 10.005
5723 10.005
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSSE VAP-GBO M10 X1 DIN374 UNB POW,TAP
HSSE VAP-GBO M10 X1 DIN374 UNB POW,TAP
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
10
10
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
35
35
mm
B3
Gesamtlänge
90
90
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.033
0.033
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D