IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
1-Z6/200KG/ZEL
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
Accessories Beam Load Cells
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/zub_biegestabwaegezellen/z6_zel.prj},{NB=Z6_200KG_ZEL(79)},{IDNR=},{ORDERNO=1-Z6/200KG/ZEL},{TYP=ZEL},{CAPACITY=5...200kg},{DRAWNO=B1011-7.1},{BESTNRX=Z6_200KG_ZEL},{A=75},{B=M12},{NDMB=12},{C=12},{D=40},{E=79 ±1.3},{EX=79},{F=18.5},{G=M8},{NDMG=8},{H=SW17},{HX=17},{K=19},{L=0},{M=0},{N=0},{P=0},{R=0},{FR=163},{SMAX=3.0},{VERS=1},{DKM=0.000},{KM=0.000},{KV=0.000},{SM=0.000},{TM=0.000},{VM=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HBK
描述
Z6_ZEL - Rubber-metal bearing
明细表
1-Z6/200KG/ZEL
ORDERNO
Order No.
1-Z6/200KG/ZEL
1-Z6/200KG/ZEL
TYP
類型
ZEL
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
5...200kg
5...200kg
DRAWNO
Drawing No.
B1011-7.1
A
75
75
mm
B
Thread
M12
M12
C
12
12
mm
D
40
40
mm
E
79 ±1.3
79 ±1.3
mm
F
18.5
18.5
mm
G
Thread
M8
M8
H
SW17
SW17
mm
K
19
19
mm
L
0
0
mm
M
0
0
mm
N
0
0
mm
P
0
0
mm
R
0
0
mm
FR
Rückstellkraft in N bei 1mm seitlicher Verschirbung
163
163
N
SMAX
Maximal zul. seitl. Verschiebung bei Belastung mit Nennlast
3.0
3.0
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D