IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD30BE-35-4
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd30be_bu.prj},{NB=CD30BE-35-4},{SC=CD30BE},{SERIES=35},{SE=35 series(06C)},{MAT=steel },{P=9.525},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=4.78},{D1=5.08},{C=5.80},{B1=6.95},{B2=7.60},{D2=3.60},{W1=1.28},{W2=1.28},{H=7.46},{F1=7.81},{F2=9.05},{AST=10.78},{INFOTEXT=website},{PPATH=35-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CD30B - 35系列链条
明细表
CD30BE-35-4
CNSORDERNO
型号
CD30BE-35-4
CD30BE-35-4
SC
系列码
CD30BE
CD30BE
SERIES
系列
35
SE
系列
35系列(06C)
MAT
材质
钢
钢
P
节距
9.525
JS
节数
HH
内节内高h
4.78
mm
D1
套筒D1
5.08
mm
C
销轴C
5.80
mm
B1
销轴B1
6.95
mm
B2
销轴B2
7.60
mm
D2
链节D2
3.60
mm
W1
链节W1
1.28
mm
W2
链节W2
1.28
mm
H
链节H
7.46
mm
F1
链节F1
7.81
mm
F2
链节F2
9.05
mm
AST
平均拉伸强度(kN)
10.78
10.78
INFOTEXT
技术资料
官网网址
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D