IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS HBZ 350-40/25/25-CD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz
hbz_350_120
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350_120/350_cd1_120.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-CD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{BD=350},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A33=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6=25.000},{XA10=85.000},{A15=34.000},{A16=34.000},{B=63.000},{B1=40.000},{D1=11.000},{D2=5.000},{D3=10.000},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=0},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform CD1-120 - axiale Durchgangsbohrungen mit Senkung - O-Ring Anschluss
Bill of material
HEISS HBZ 350-40/25/25-CD1-120.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
TYP
Typenbezeichnung
HBZ 350-40/25
HBZ 350-40/25
BD
Betriebsdruck
350
bar
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
STANGEN
Stangendurchmesser Ø
25.000
25.000
mm
FA
Funktionsart
003
001
002
004
005
006
003
001
002
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
MS
Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
KS
Kolbenstangenende
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
A2
Länge
mm
Enter value for A2
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
A3
Gewindetiefe
mm
Enter value for A3
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
確定
A22
Gewindelänge a2
25.000
25.000
mm
A11
Länge a1
35.000
35.000
mm
ZB
Zentrierbund
keine
keine
NUT
Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
LD
Länge
85.000
85.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
INFO
Hinweis
Information
Hinweis
NHUB
Normhub
25.000
25.000
mm
A
Höhe
85.000
85.000
mm
A1
Höhe
63.000
63.000
mm
A4
Länge
40.000
40.000
mm
A5
Länge
25.000
25.000
mm
A6
Länge
25.000
25.000
mm
A7
Höhe
12.000
12.000
mm
A8
Höhe
3.000
3.000
mm
ZA10
Zentrierbundhöhe A10
3.000
3.000
mm
D4
Zentrierbund Durchmesser
60.000
60.000
mm
B
Breite
63.000
63.000
mm
B1
Breite
40.000
40.000
mm
D1
Durchmesser
11.000
11.000
mm
D2
Durchmesser
5.000
5.000
mm
D3
Durchmesser
10.000
10.000
mm
G
Gewinde
G 1/4''
G 1/4''
SW
Schlüsselweite
22.000
22.000
mm
ORING
O-Ring
7 x 1,5
7 x 1,5
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D