IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 160-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_116_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=16.000},{L003=104.000},{L004=144.000},{L005006=124.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L10=29.000},{L15=60.000},{L16=13.000},{H1=MIN},{A5=90.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{SWH=0.000},{P=1.000},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=116},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{SLB=1},{B1=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 116 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 160-40/20/5.1-116.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
116
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
ZB
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
ohne
mit
ohne
mit
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D8
Durchmesser D8 f7
16.000
16.000
mm
L003
Länge
104.000
104.000
mm
L004
Länge
144.000
144.000
mm
L005006
Länge
124.000
124.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L10
Länge
29.000
29.000
mm
L15
Länge
60.000
60.000
mm
L16
Länge
13.000
13.000
mm
A5
Breite
90.000
90.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D