IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-02160
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1216.prj},{NB=633-02160},{IDNR=633-02160},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=2000.000},{QUANTITY_IN38=2000.000},{PRICE_EUR_N=3.500},{TAX_N=0.190},{PWID=30},{MANUFACTURE19=HV1216},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186399},{ID_MANUFACT17=633-02160},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=8.0},{BUENDELMAX=14.5},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1},{ORDER_UNIT=C62}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1216 - HV1216
Bill of material
HellermannTyton 633-02160
IDNR
Identification
633-02160
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1216
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet black
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
8.0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
14.5
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
2000.000
HOEHEH
Height H
6.5
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
5.0
mm
HOEHEH2
Height (H2)
1.5
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D