IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 155.2014.10
Hugro
防爆系列
WAZU-MZ / EX - 带应力消除防爆黄铜电缆接头Ex e,带公制和NPT连接螺纹
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_mz_ex/hsk_mz_ex_metr_asmtab.prj},{NB=HUGRO 155.2014.10},{ARTNR=155.2014.10},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=6.0},{H=33},{HX=34.090},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 95°C},{GLX=10},{VERS=20},{VERS1=5},{PSW=0.000},{P1=21.270},{P2=11.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=3.000},{PD=0.500},{L=16.000},{A=1.000},{DK=5.500},{K=2.000},{N=0.800},{T=0.850},{DR=17.800},{S=2.000},{PPATH=metrisch/hsk_mz_ex_metr_asmtpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=50},{ZTN=74199990},{GPS=0.05058}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
WAZU-MZ / EX Metr. - 带应力消除支架的黄铜电缆接头 Ex e ,带公制连接螺纹
明细表
HUGRO 155.2014.10
ARTNR
货号
155.2014.10
155.2014.10
AG
螺纹
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
10-14
10-14
mm
GL
6.0
6.0
mm
H
33
33
mm
SW
24
24
mm
DT
持续工作温度
-20°C - 95°C
KW
电缆接头材料
MS_VERN
KT1
电缆接头适用温度范围从……
-20
KT2
电缆接头适用温度范围从……
95
KS
电缆接头防护等级/密封性
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指定的夹紧范围内
VPE
件数
50
50
ZTN
海关关税号
74199990
GPS
每件重量
0.05058
0.05058
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D