IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
41.000.03.2.0/040/020/0000/0.0.0
Hydropneu
Hydraulik-Zylinder
Typ 41
Eine Kolbenstange
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{hydropneu/hydraul_zyl/41er/eks/41.00x.03.2.x_assmtab.prj},{NB=41.000.03.2.0/040/020/0000/0.0.0 (0)},{DKO=40},{NDM2=16.000},{KDM2=14.160},{D61=50.000},{D62=50.000},{NDM71=50.000},{NDM72=50.000},{NDM73=50.000},{KDM71=48.160},{KDM72=48.160},{KDM73=48.160},{NDM8=14.000},{KDM8=12.376},{D9=15.000},{D10=19.000},{D11=3.300},{D131=50.000},{D132=50.000},{D133=50.000},{SW=17.000},{X1=13.800},{X2=19.000},{X3=30.000},{X4=1.000},{X5=3.000},{X6=13.700},{X7=29.000},{X8=15.000},{X9=7.000},{X10=4.000},{X11=35.000},{X13=0.800},{X14=2.000},{X15=24.000},{X16=20.000},{X17=7.000},{X18=29.000},{X19=19.000},{X20=15.000},{X21=17.000},{B1=70.000},{B2=92.000},{B3=22.000},{B4=22.000},{B5=36.000},{B6=38.000},{B7=14.000},{MM=20},{KSTV=0},{DAE=1},{HUB=0},{PS=0},{KDI=0},{KSDI=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
03 - Flansch vorne
Bill of material
41.000.03.2.0/040/020/0000/0.0.0
DKO
Kolben-Ø
40
40
mm
MM
Stangendurchmesser
20.000
25.000
20.000
25.000
mm
KSTV
Kolbenstangen-Ausführung vorne
Außengewinde
Innengewinde
zylindrisch
Schwenkkopf
Gelenkkopf
Außengewinde
Innengewinde
zylindrisch
Schwenkkopf
Gelenkkopf
DAE
Dämpfung
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
keine
Dämpfung vorne
Dämpfung hinten
Dämpfung beidseitig
HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
Enter value for HUB
Hub: Knicklänge beachten
mm
cm
inch
ft
確定
PS
Dargestellter Hub
mm
KDI
Kolbenabdichtung
NBR-Nutringe
Nutring / Viton
Teflonabdichtung / NBR
Teflonabdichtung / Viton
Kompaktdichtung / NBR
NBR-Nutringe
Nutring / Viton
Teflonabdichtung / NBR
Teflonabdichtung / Viton
Kompaktdichtung / NBR
KSDI
Kolbenstangenabdichtung
Nutring / NBR
Nutring / Viton
Nutring / NBR
Nutring / Viton
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D