IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IES225
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_020
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_020/ies225.prj},{NB=IES225},{BN=IES225},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e5/89/pc_ies223aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e5/89/pc_ies223aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IES225: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaub},{DESCLONG=Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP/NPN; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 800 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IEB2003BBRKG/V4A/AS},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IES225 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IES225
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES225: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP/NPN; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IES225
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D