IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
O3D310
ifm electronic
Image processing / Identification
220_020
220_020_020
220_020_020_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_020/220_020_020/220_020_020_010/o3d310.prj},{NB=O3D310},{BN=O3D310},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0a/29/pc_o3d310ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/0a/29/pc_o3d310ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O3D310: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30; },{DESCLONG=3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O3DIRDKG/E1/GM/T/40},{ERPGRSUPPLIER=E4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O3D310}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
O3D310 - 3D-Sensoren
Bill of material
O3D310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D310: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30;
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 40 x 30; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3D310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D