IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
DTE104
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_030
220_030_020
220_030_020_010
220_030_020_010_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/220/220_030/220_030_020/220_030_020_010/220_030_020_010_010/dte104.prj},{NB=DTE104},{BN=DTE104},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/32/pc_dte101af_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/eb/32/pc_dte101af_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DTE104: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur },{DESCLONG=RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DTELF/HFABRWENUS00},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DTE104},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DTE104}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE104 - RFID 125 kHz - Auswertesysteme
Bill of material
DTE104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE104: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTELF/HFABRWENUS00
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D