IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
GG712S
ifm electronic
Safety technology
230_010
230_010_010
230_010_010_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_010/230_010_010_010/gg712s.prj},{NB=GG712S},{BN=GG712S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b3/22/pc_gg712sac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b3/22/pc_gg712sac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=GG712S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2);},{DESCLONG=Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=GIGA4005-2PS/SIL2/US},{ERPGRSUPPLIER=A4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/GG712S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
GG712S - Induktive Sicherheitssensoren
Bill of material
GG712S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GG712S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2);
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
GG712S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D