IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AL1202
ifm_electronic
Industrial communication
240_020
240_020_030
240_020_030_050
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_030/240_020_030_050/al1202.prj},{NB=AL1202},{BN=AL1202},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b1/14/pc_al1202ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b1/14/pc_al1202ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL1202: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d},{DESCLONG=IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link Master PL PN 8P IP67},{ERPGRSUPPLIER=K4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL1202}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1202 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1202
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1202: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der d
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1202
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PL PN 8P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D