IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
AL2411
ifm_electronic
Industrial communication
240_020
240_020_030
240_020_030_080
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ifm_electronic/240/240_020/240_020_030/240_020_030_080/al2411.prj},{NB=AL2411},{BN=AL2411},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/b7/73/pc_al2411xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/b7/73/pc_al2411xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=AL2411: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67},{DESCLONG=IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IO-Link module 8 DI M8 IP 67},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/AL2411},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/AL2411}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL2411 - IO-Link - M8-Module
Bill of material
AL2411
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2411: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67
BN
Bestellnummer
AL2411
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D