IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
中文
SB-2B
KCC Precision
其他外围设备
空气应用设备
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kccpr/others/air_application/sb.prj},{NB=SB-2B},{IDNR=},{BS=2},{VT=B},{L1=44.000},{L2=45.000},{L3=72.000},{L4=90.000},{L5=60.000},{H1=18.000},{H2=70.000},{B=27.000},{D1=6.500},{P1=13.157}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
SB - 空气振动器
明细表
SB-2B
BS
身体尺寸
2
2
VT
振动类型
Ball Type
Rotor Type
Ball Type
Rotor Type
L1
44.000
44.000
mm
L2
45.000
45.000
mm
L3
72.000
72.000
mm
L4
90.000
90.000
mm
L5
60.000
60.000
mm
H1
18.000
18.000
mm
H2
70.000
70.000
mm
B
27.000
27.000
mm
D1
6.500
6.500
mm
P1
13.157
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D