IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0277.2057X50
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/07125.prj},{NB=K0277.2057X50},{BESTKIPP=K0277.2057X50},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{GR=2},{D=M 5},{D1=26},{D2=18},{D3=23},{D4=16},{H=27.0},{H1=10.5},{T=0},{L=50},{DREHMOMENT=0,1 - 0,3},{GEW=0.0476},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245143436},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{FARBE1=rapsgelb RAL 102},{ZZ=2.000},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 84
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0277 - 扭矩滚花旋钮
明细表
K0277.2057X50
BESTKIPP
订货号
K0277.2057X50
K0277.2057X50
mm
FARBE
颜色
黄色 RAL 1021
黄色 RAL 1021
AUSF
规格
带外螺纹
带外螺纹
GR
尺寸
2
2
D
螺纹
M 5
M 5
D1
直径
26
26
mm
D2
直径
18
18
mm
D3
直径
23
23
mm
D4
直径
16
16
mm
H
高度
27.0
27.0
mm
H1
高度
10.5
10.5
mm
T
深度
0
0
mm
L
Längen
50
50
mm
DREHMOMENT
可调扭矩,约 Nm min. - max.
0,1 - 0,3
GEW
重量约
0.0476
0.0476
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245143436
4059245143436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D