IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0091.0750
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05855_asmtab.prj},{NB=K0091.0750 (GESCHLOSSEN)},{OG=120},{F1=3000},{F2=7500},{F3=2250},{F4=3150},{A=48.0},{A1=63.5},{B=48.0},{B1=63.5},{B2=92.5},{B3=12.7},{C=72.0},{C1=19.0},{C3=43.0},{D=8.7},{H=425.0},{L=169.0},{L1=67.0},{L2=105.0},{S=8.0},{HZ=30},{GEW=4.0700},{EAN=4059245035601},{TYP=1.000},{ROT2X=88.280},{ROT3X=94.800},{ROT4X=86.850},{ROT5X=-1.430},{BESTKIPP=K0091.0750},{LUFT=0.27},{R=G 1/4},{DRUCK=2-6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=05855_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0091 - 水平压紧式气动夹钳,重型
明细表
K0091.0750
BESTKIPP
订货号
K0091.0750
K0091.0750
LUFT
每次往返动作的耗气量
0.27
0.27
dm 3
POS
序号
闭合式压把
开放式压把
闭合式压把
开放式压把
OG
压把转角
120
°
F1
气压 6 bar 时的夹持力
3000
3000
N
F2
气压 6 bar 时的夹持力
7500
7500
N
F3
气压 6 bar 时的夹紧力
2250
2250
N
F4
气压 6 bar 时的夹紧力
3150
3150
N
A
长度
48.0
48.0
mm
A1
长度
63.5
63.5
mm
B
宽度
48.0
48.0
mm
B1
宽度
63.5
63.5
mm
B2
宽度
92.5
92.5
mm
B3
宽度
12.7
12.7
mm
C
高度
72.0
72.0
mm
C1
高度
19.0
19.0
mm
C3
高度
43.0
43.0
mm
D
直径
8.7
8.7
mm
H
高度
425.0
425.0
mm
L
长度
169.0
169.0
mm
L1
长度
67.0
67.0
mm
L2
长度
105.0
105.0
mm
S
长度
8.0
8.0
mm
R
连接
G 1/4
G 1/4
DRUCK
工作压力
2-6
bar
HZ
气压 6 bar 时,每分钟的往返次数
30
30
GEW
重量约
4.0700
4.0700
kg
INFO
技术信息
Information
Info
BS
描述
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
dm 3
ZTN
关税税号
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035601
4059245035601
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D