IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1812.13220
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/05626.prj},{NB=K1812.132200},{L=45},{L1=34.0},{L2=16.5},{B=4.5},{B1MAX=13.9},{B1MIN=13.8},{B2=5.5},{B3=9.0},{DMAX=30.0},{DMIN=29.9},{D1=16.0},{A=45},{H=133.5},{H1=90.0},{H2=20.0},{H3=35.0},{H4=3.0},{H5=5.5},{H6=6.5},{S1=15.0},{S2=20.0},{F1=422},{GEW=0.6479},{ZTN=84662080},{EAN=4059245618910},{ST1=1.500},{SW=8.0},{SW1=26.000},{TYP=2.0},{NDM=9.7280},{NDM1=10.0},{NDM2=0.000},{ST2=MIN},{KDM=MIN},{XA=19.6},{XB=3.1},{XC=4.2},{XD=4.7},{XE=19.1},{XF=30.0},{XG=9.8},{XH=16.6},{XI=1.8},{XJ=9.0},{XK=2.5},{XL=22.7},{XM=4.500},{XN=16.000},{XO=8.000},{XP=103.000},{XQ=5.000},{BESTKIPP=K1812.13220},{AUSF=rechtsschwenkend},{FORM=B},{GR=32},{D2=G1/8},{D3=M10X1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{XHUB=[0:35]},{HUB=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1812 - 气动转角夹具 块状体
明细表
K1812.13220
BESTKIPP
订货号
K1812.13220
K1812.13220
AUSF
规格
右摆
右摆
FORM
样式
B
B
HUB
行程 S
mm
Enter value for HUB
行程 S
mm
cm
inch
ft
確定
GR
尺寸
32
32
L
间距
45
45
mm
L1
间距
34.0
34.0
mm
L2
宽度
16.5
16.5
mm
B
间距
4.5
4.5
mm
B1MAX
B1 max.
13.9
13.9
mm
B1MIN
B1 min.
13.8
13.8
mm
B2
直径
5.5
5.5
mm
B3
直径
9.0
9.0
mm
DMAX
直径
30.0
30.0
mm
DMIN
直径
29.9
29.9
mm
D1
直径
16.0
16.0
mm
D2
螺纹
G1/8
G1/8
mm
D3
螺纹
M10X1.5
M10X1.5
mm
A
间距
45
45
mm
H
高度
133.5
133.5
mm
H1
高度
90.0
90.0
mm
H2
间距
20.0
20.0
mm
H3
间距
35.0
35.0
mm
H4
高度
3.0
3.0
mm
H5
高度
5.5
5.5
mm
H6
高度
6.5
6.5
mm
S1
间距
15.0
15.0
mm
S2
间距
20.0
20.0
mm
F1
夹持力
422
422
N
GEW
重量约
0.6479
0.6479
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245618910
4059245618910
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D