IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2178.38A7L16
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
环形螺栓和提环
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07730_inch.prj},{NB=K2178.38A7L160},{D1=38.1},{A=89.4},{B=46},{H=121.4},{R=22.4},{S=19.0},{TK=2260},{MA=135.60},{GEW=1.3600},{EAN=4059245902798.000},{NDM=0.750},{SW=14.280},{LX=25.40},{XA=29.000},{XB=3.500},{XC=31.000},{XD=51.000},{XE=12.500},{XF=80.500},{XG=5.000},{XH=50.500},{XI=19.000},{XJ=6.500},{XK=47.200},{XL=43.500},{XM=17.800},{XN=12.500},{XO=10.500},{XP=57.000},{XQ=7.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K2178.38A7L16},{MATERIAL=Stahl},{D=3/4-10},{L=1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EOL=31.12.2099},{ROT=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2178 - 吊环
明细表
K2178.38A7L16
BESTKIPP
Bestellnummer
K2178.38A7L16
K2178.38A7L16
MATERIAL
Material
Stahl
ROT
Rotazion
°
D
Außengewinde
3/4-10
3/4-10
D1
Durchmesser
38.1
38.1
mm
A
Länge
89.4
89.4
mm
B
Breite
46
46
mm
H
Höhe
121.4
121.4
mm
L
Länge
1
1
mm
R
Radius
22.4
22.4
mm
S
Durchmesser
19.0
19.0
mm
TK
Max. Tragfähigkeit
2260
2260
kg
MA
Anziehdrehmoment MA
135.60
135.60
Nm
GEW
Gewicht ca.
1.3600
1.3600
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181300
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245902798.000
4059245902798.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D