IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0748.04308160
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/k0748.prj},{NB=K0748.043081601},{D=8},{D2=33},{L=54.0},{L1=12},{L2=10},{H=8.0},{SW1=19},{F=2.3},{F1=6.0},{F2=13.0},{ANZDM=20},{GEW=0.0638},{EAN=4059245205318},{NDM=16.000},{TYP=1.000},{XA=24.000},{XB=8.300},{XC=11.200},{XD=19.000},{XE=53.900},{XF=0.300},{XG=2.300},{XH=2.500},{XI=0.800},{XJ=31.000},{XK=3.800},{XL=26.000},{XM=5.000},{XN=3.700},{XO=8.000},{XQ=14.000},{XR=11.000},{XS=4.000},{XT=8.700},{XU=0.300},{XV=19.000},{XW=12.500},{XX=24.000},{XY=8.000},{XZ=8.000},{XA1=1.700},{XB1=1.000},{XC1=3.800},{XD1=1.600},{XE1=0.900},{BESTKIPPUSA=K0748.04308160},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{WS=Stahl, Arretierstift nicht gehärtet},{D1=M16},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0748 - Indexing plungers ECO short version
Bill of material
K0748.04308160
BESTKIPPUSA
Order No.
K0748.04308160
K0748.04308160
FORM
Form
D
D
AUSF
version
lockout type with locknut
lockout type with locknut
WS
Material
steel, indexing pin not hardened
steel, indexing pin not hardened
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
D
diameter
8
8
mm
D1
thread
M16
M16
mm
D2
diameter
33
33
mm
L
Length
54.0
54.0
mm
L1
Length
12
12
mm
L2
Length
10
10
mm
H
Length
8.0
8.0
mm
SW1
width across flats
19
19
mm
SW2
width across flats
24
24
mm
F
F x 30°
2.3
2.3
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
6.0
6.0
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
13.0
13.0
N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
20
20
Nm
GEW
Approx. weight
0.0638
0.0638
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245205318
4059245205318
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D