IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1955.008
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04185.prj},{NB=K1955.008},{BESTKIPPUSA=K1955.008},{A=22},{B=12},{C=2},{D=9},{H=10},{L=16},{KRAFT=8.77},{GEW=0.0121},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245698578},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1955 - Clamp straps mini double sided
Bill of material
K1955.008
BESTKIPPUSA
Bestellnlummer
K1955.008
K1955.008
A
Length
22
22
mm
B
width
12
12
mm
C
height
2
2
mm
D
diameter
9
9
mm
H
height
10
10
mm
L
Length
16
16
mm
KRAFT
Clamping force
8.77
8.77
kN
GEW
Approx. weight
0.0121
0.0121
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245698578
4059245698578
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D