IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1875.0200X18
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06289-10.prj},{NB=K1875.0200X18},{D1=200},{D3=40},{L1=22},{L2=24},{L3=46},{S=2.0},{SPEICHEN=4},{GEW=0.7700},{EAN=4059245816439},{XA=10.00},{XB=15.16},{XC=150.00},{XD=17.00},{XE=22.00},{XF=30.00},{XG=55.20},{XH=3.00},{XI=14.00},{XJ=8.00},{XK=18.00},{XL=10.00},{XM=178.00},{XN=1.73},{XO=2.00},{XP=10.00},{XQ=55.00},{XR=5.20},{XS=3.00},{XT=2.30},{XU=6.00},{XV=5.000},{BESTKIPPUSA=K1875.0200X18},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{FORMT=4-Speichen},{D2=18H9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XW=0,3},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1875 - Handräder aus Stahlblech
Bill of material
K1875.0200X18
BESTKIPPUSA
Order No.
K1875.0200X18
K1875.0200X18
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
B
B
FORMT
Form-Type
4-Speichen
4-Speichen
D1
Diameter
200
200
mm
D2
Diameter
18H9
18H9
D3
Diameter
40
40
mm
L1
height
22
22
mm
L2
height
24
24
mm
L3
height
46
46
mm
S
Thickness
2.0
2.0
mm
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
4
4
GEW
Approx. weight
0.7700
0.7700
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816439
4059245816439
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D