IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1894.19920661415
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23023-10_asmtab.prj},{NB=K1894.19920661415},{GR=19},{XF=60},{D1=14},{D2=15},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=24},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=10.0},{NDM=5},{TM=0.04000},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVA=0.10},{WV=1.0},{DZ=12000},{ANZDM=6.0},{GEW=0.1870},{EAN=4059245689354},{XE=12.000},{BESTKIPPUSA=K1894.19920661415},{FARBE=gelb},{C=1xM5},{KSH=92 Shore A},{WVR=+1,2 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23023-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 195
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1894 - Elastomer dog couplings with grub screw
Bill of material
K1894.19920661415
BESTKIPPUSA
Order No.
K1894.19920661415
K1894.19920661415
FARBE
Component
yellow
yellow
GR
19
19
XF
60
60
D1
Diameter
14
14
mm
D2
Diameter
15
15
mm
D1D2MIN
Diameter
10
10
mm
D1D2MAX
Diameter
24
24
mm
D4
Diameter
40
40
mm
L
Length
66
66
mm
L1
Length
25
25
mm
L2
Length
16
16
mm
L3
Length
10.0
10.0
mm
C
ISO 4029
1xM5
1xM5
mm
NDM
nominal diameter
5
5
mm
TM
Trägheitsmoment
0.04000
0.04000
(gm²)
KSH
Kupplungsstern Härte
92 Shore A
92 Shore A
NENNDM
Nenndrehmoment
12.0
12.0
Nm
DM
max. Drehmoment
24.0
24.0
Nm
TSS
Torisionssteife statisch
1090.0
1090.0
(Nm/rad)
TSD
Toristionssteife dynamisch
1815
1815
(Nm/rad)
FSR
Federsteifigkeit radial
1120
1120
N/mm
WVA
max. Wellenversatz radial
0.10
0.10
mm
WVR
max. Wellenversatz axial
+1,2 / -0,5
+1,2 / -0,5
mm
WV
max. Winkelversatz
1.0
1.0
°
DZ
revolution per minute max.
12000
12000
1/min
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
6.0
6.0
Nm
GEW
Approx. weight
0.1870
0.1870
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245689354
4059245689354
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D