IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1492.16X60
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1492.prj},{NB=K1492.16X60},{BESTKIPPUSA=K1492.16X60},{FORM=A},{B=0},{D=M16},{D1=35.0},{D2=16},{K=21.8},{SW=24},{R=1.20},{L=60},{GEW=0.1745},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245491391},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ANZM=Info},{NDM=16.000},{H1=2.4},{DD1=2.5},{E=26.50},{XA=30.0},{XB=14.8},{XC=60.000},{XE=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1492.16X60
BESTKIPPUSA
Order number
K1492.16X60
K1492.16X60
FORM
Form
A
A
B
0
0
mm
D
Thread
M16
M16
mm
D1
Diameter
35.0
35.0
mm
K
Head height
21.8
21.8
mm
SW
Key-wide
24
24
mm
R
Radius
1.20
1.20
mm
L
Length
60
60
mm
GEW
Approx. weight
0.1745
0.1745
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical advice
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245491391
4059245491391
ANZM
tightening torques
Information
Info
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D