IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
AKMH62x-ANKNCA1K
科尔摩根
AKMH 系列
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kollmorgen/pilot/akmh6_series.prj},{NB=AKMH62x-ANKNCA1K},{SERIES=AKMH6},{ROTORSTACKLENGTH=2},{MOUNT=A},{SHAFT=N},{FEEDBACKDEVICE=CA},{CONNECTORS=K},{CL=1},{BRAKE=N},{SEAL=K},{FACETOFLANGE=U},{M4CLEARANCEHOLE1=U},{10CLEARANCEHOLE1=S},{M4X07TAPPEDHOLE1=S},{1024TAPPEDHOLE1=S},{CLOSEDKEYWAY=U},{RPR=2.0-5.7},{CTR=11.1-22.2},{PTR=40-92},{MAXS=5500},{MDIA=186}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
科尔摩根
描述
AKMH 6 系列 - AKMH 6 系列
明细表
AKMH62x-ANKNCA1K
PN
部件数
AKMH62x-ANKNCA1K
SERIES
系列
AKMH6
ROTORSTACKLENGTH
叠片
2
3
4
5
2
3
4
5
MOUNT
安装
IEC 165 法兰 [A]
IEC 165 面 [C]
NEMA 56 面 [D]
IEC 165 法兰 [A]
IEC 165 面 [C]
NEMA 56 面 [D]
SHAFT
轴
平滑轴 [N]
闭合键槽 [C]
平滑轴 [N]
闭合键槽 [C]
FEEDBACKDEVICE
反馈装置
小反馈装置 Gen 3 [C]
旋转变压器 [R]
增量编码器 2048 [2]
正弦编码器 - 单圈光学 Endat [DA]
正弦编码器 - 多圈光学 Endat [DB]
正弦编码器 - 单圈 HIPERFACE 模拟 [GA]
正弦编码器 - 多圈 HIPERFACE 模拟 [GB]
正弦编码器 - 单圈 HIPERFACE DSL [GE]
正弦编码器 - 多圈 HIPERFACE DSL [GF]
增量编码器 10000 [EJ]
增量编码器 8192 [EN]
正弦编码器 - 单圈 Endat 电感 [LA]
正弦编码器 - 多圈电感 Endat [LB]
单圈 HIPERFACE DSL [RG]
多圈 HIPERFACE DSL [RH]
单圈 HIPERFACE DSL [RE]
多圈 HIPERFACE DSL [RF]
单圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RA]
多圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RB]
单圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RC]
多圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RD]
小反馈装置 Gen 3 [C]
旋转变压器 [R]
增量编码器 2048 [2]
正弦编码器 - 单圈光学 Endat [DA]
正弦编码器 - 多圈光学 Endat [DB]
正弦编码器 - 单圈 HIPERFACE 模拟 [GA]
正弦编码器 - 多圈 HIPERFACE 模拟 [GB]
正弦编码器 - 单圈 HIPERFACE DSL [GE]
正弦编码器 - 多圈 HIPERFACE DSL [GF]
增量编码器 10000 [EJ]
增量编码器 8192 [EN]
正弦编码器 - 单圈 Endat 电感 [LA]
正弦编码器 - 多圈电感 Endat [LB]
单圈 HIPERFACE DSL [RG]
多圈 HIPERFACE DSL [RH]
单圈 HIPERFACE DSL [RE]
多圈 HIPERFACE DSL [RF]
单圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RA]
多圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RB]
单圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RC]
多圈绝对值 HIPERFACE SinCos [RD]
CONNECTORS
接头
单电缆 AKD 接头 [K]
单食品级插管 AKD 接头 [T]
单线不锈钢通风接头 [V]
单食品级插管不锈钢通风接头 [W]
电力及反馈电缆以跨线端接 [L]
单线非不锈钢通风接头 [B]
单食品级插管非不锈钢通风接头 [G]
电机单右角 IP69 K 接头 [D]
带 AKD-N IP67 通风连接的电缆 [N]
单电缆 AKD 接头 [K]
单食品级插管 AKD 接头 [T]
单线不锈钢通风接头 [V]
单食品级插管不锈钢通风接头 [W]
电力及反馈电缆以跨线端接 [L]
单线非不锈钢通风接头 [B]
单食品级插管非不锈钢通风接头 [G]
电机单右角 IP69 K 接头 [D]
带 AKD-N IP67 通风连接的电缆 [N]
CL
电缆长度
1 meter cable [1]
2 meter cable [2]
3 meter cable [3]
4 meter cable [4]
5 meter cable [5]
6 meter cable [6]
7 meter cable [7]
8 meter cable [8]
9 meter cable [9]
10 meter cable [A]
11 meter cable [B]
12 meter cable [C]
13 meter cable [D]
14 meter cable [E]
15 meter cable [F]
1 meter cable [1]
2 meter cable [2]
3 meter cable [3]
4 meter cable [4]
5 meter cable [5]
6 meter cable [6]
7 meter cable [7]
8 meter cable [8]
9 meter cable [9]
10 meter cable [A]
11 meter cable [B]
12 meter cable [C]
13 meter cable [D]
14 meter cable [E]
15 meter cable [F]
BRAKE
抱闸
无制动器 [N]
抱闸 [2]
无制动器 [N]
抱闸 [2]
SEAL
密封
K
RPR
额定功率范围
2.0-5.7
kW
CTR
连续扭矩范围
11.1-22.2
Nm
PTR
峰值矩范围
40-92
Nm
MAXS
最大速度
5500
rpm
MDIA
电机直径
186
mm
C
11.00 [.433]
D
130 (+0.014/-0.011) [5.1181 (+.0005/-.0004) ] j6
E
165.00 [6.496]
H
D M12 [DIN 332]
J
32 (+0.018/+0.002) [1.2598 (+.0007/+.0001) ] k6
K
58 [2.28]
L
–
M
–
N
–
P
–
R
–
S
–
T
–
U
0.050 [.0019]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
209.9 [8.264]
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D