IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
ZH1205 Konstandin
Konstandin
Coupling pieces
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{konstandin/kupplungsstuecke/kupplungsstueck.prj},{NB=ZH1205},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZH1205},{TYP=A-KSG-M12x1.25},{M=M12x1.25},{MAT=},{ARTNRX=1205},{A=60},{B=56},{C=42 ±0.2},{C1=42},{D=38 ±0.2},{D1=38},{SW=19},{E=30},{F=20},{G=25},{H=15},{I=9.0},{K=9},{NDM=12.000},{P=1.250},{RS=2},{ASP=0.4-0.8},{GEW=0.4},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/Kupplungsstuecke.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Konstandin
Description
Coupling piece - Kupplungsstücke dienen als Radial- und Axialausgleich der Kolbenstange eines Zylinders zum feststehenden Gegenstück.
Bill of material
ZH1205 Konstandin
PDF
Datenblatt
Datenblatt beachten
ARTNR
Artikel-Nr.
ZH1205
ZH1205
TYP
Type
A-KSG-M12x1.25
A-KSG-M12x1.25
M
M12x1.25
M12x1.25
MAT
Material
Stahl verzinkt (Standard)
stainless steel
Stahl verzinkt (Standard)
stainless steel
ZF
Zugfestigkeit Material
600
N/mm^2
A
60
60
mm
B
56
56
mm
C
42 ±0.2
42 ±0.2
mm
D
38 ±0.2
38 ±0.2
mm
SW
19
19
mm
E
30
30
mm
F
20
20
mm
G
25
25
mm
H
15
15
mm
I
9.0
9.0
mm
K
9
9
mm
RS
Radial play
2
2
ASP
Axial play
0.4-0.8
0.4-0.8
GEW
Gewicht (Stahl verzinkt)
0.4
0.4
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D