IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LE-M-88-S-OO-50
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
铝型材模组系列
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/aluminium_profile_module_series/le-m-88.prj},{NB=LE-M-88-S-OO-50},{CODE=LE-M-88},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=0.11},{JMGXJIY=53.81},{WEIGHT=1.044},{LENGTH=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-M-88 - 铝型材模组系列
明细表
LE-M-88-S-OO-50
ORDERNUMBER
订购码
LE-M-88-S-OO-50
CODE
型号
LE-M-88
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
COLOUR
颜色
银色
黑色
银色
黑色
SURFACE
表面处理
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
0.11
cm^4
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
53.81
cm^4
WEIGHT
重量
1.044
kg/m
LENGTH
长度
mm
Enter value for LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
確定
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D