IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 5P7.074.1Y.00
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5P7
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5p7/5p7.prj},{NB=LECHLER_5P7.074.1Y.00},{WINKEL=75},{TYPE=5P7.074.1Y.00},{MAT=Edelstahl 1.4404},{V1=34.2},{V2=48.3},{V3=54.0},{V4=59.2},{V5=76.4},{V6=3.2},{VER=1},{CNSORDERNO=5P7.074.1Y.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 5P7 - Ausfahrbarer Rotationsreiniger PopUp Whirly Air Hygienic
明细表
LECHLER_5P7.074.1Y.00
WINKEL
Spray angle
75
°
TYPE
Type
5P7.074.1Y.00
MAT
Material No.
Stainless steel 1.4404
V1
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 1.0
34.2
l/min
V2
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.0
48.3
l/min
V3
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.5
54.0
l/min
V4
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
59.2
l/min
V5
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
76.4
l/min
V6
Water V at 2.5 bar
3.2
m3/h
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D