IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 54098916
Lechler
Solid stream nozzles
Low - pressure nozzles
540 / 541
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lechler/vollstrahlduesen/niederdruckduesen/540_541/540_541.prj},{NB=LECHLER_54098916 V 40},{BESTNR=},{WINKEL=240},{TYPE=540989},{MAT=1.4305},{B=1.0},{V1=14.00},{V2=28.00},{V3=44.30},{MAT1=16},{D=1.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 540 / 541 - Cluster solid jet nozzles
明细表
LECHLER_54098916
WINKEL
Nappe angle
240
°
TYPE
540989
540989
mm
MAT
Material No.
1.4305
B
Bore diameter Ø
1.0
1.0
mm
V1
Water at P=0.5 bar
14.00
14.00
l/min
V2
Water at P=2.0 bar
28.00
28.00
l/min
V3
Water at P=5.0 bar
44.30
44.30
l/min
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D