IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
1873-D-K750
利来链条
扣链式输送链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/1873_d_asmtab.prj},{NB=1873-D-K750},{W=190.5},{RW=186},{WEIGHT=4.50},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.5},{J=53.5},{K=20.5},{L=14.2},{P=19.05},{Q=31.60},{T=4.4},{V=29.0},{C=45.2},{CM=1873-D-K750},{SERIES=1873 Series},{PN=D-type Sanp-on Sideflex conveyor chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of bottle, can clamping sideflex and elevating conveying.},{MATERIAL=Blue POM, clamping block material: light gray EPDM rubber},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
D型夹瓶链-新 - 扣链式输送链
明细表
1873-D-K750
CM
链条型号
1873-D-K750
1873-D-K750
PN
产品名称
D型夹瓶链-新
APPLICATION
应用
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
MATERIAL
材质
蓝色POM,夹块材质为:浅灰色三元乙丙橡胶
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
宽
190.5
190.5
mm
RW
橡胶宽度
186
186
WEIGHT
重量
4.50
4.50
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150
mm
SBR
转弯半径
500
mm
BCM
底链材质
碳钢
碳钢
E
5.10
G
34.9
H
24.5
J
53.5
K
20.5
L
14.2
P
19.05
Q
31.60
T
4.4
V
29.0
C
45.2
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D