IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
3873-K1200-Z-Z
利来链条
扣链式输送链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/3873_k1200_z_asmtab.prj},{NB=3873-K1200-Z-Z},{SERIES=3873 Series},{PN=Seamless Snap-on Sideflex Conveyor Chain With bearings},{APPLICATION=Mainly suitable for spiral conveyors},{MATERIAL=POM, color light blue, operating temperature -30°C~+90°C.},{BC=Standard 12A roller chain, material is divided into: carbon steel / stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load (25°C) is 3200N, stainless steel working load (25°C) is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{W=304.8},{WEIGHT=5.66},{RBR=150},{SBR=500},{BCM=Carbon steel},{DIRECTION=Z},{PPATH=3873_k1200_z/assembly/3873_k1200_z_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
无缝扣链式转弯输送链板带轴承 - 扣链式输送链
明细表
3873-K1200-Z-Z
CM
链条型号
3873-K1200-Z-Z
3873-K1200-Z-Z
SERIES
系列
3873 系列
PN
产品名称
无缝扣链式转弯输送链板带轴承
APPLICATION
应用
主要适合应用在螺旋转弯输送机上
MATERIAL
材质
POM,颜色淡蓝色,使用温度-30°C~+90°C
BC
底链
标准12A滚子链,材质分为:碳钢/不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷(25°C)为3200N,不锈钢工作载荷(25°C)为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
宽
304.8
mm
WEIGHT
重量
5.66
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150
mm
SBR
转弯半径
500
mm
BCM
底链材质
碳钢
碳钢
DIRECTION
轴承位置
Z : 左
Y : 右
Z/Y : 左/右
Z : 左
Y : 右
Z/Y : 左/右
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D