IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
1873-G4-K375
利来链条
扣链式输送链
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/g4_series_asmtab.prj},{NB=1873-G4-K375},{W=93.2},{RW=84},{WEIGHT=4.475},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.9},{J=54.5},{K=20.6},{L=10.3},{P=19.05},{Q=31.80},{T=5.0},{V=30.0},{C=44.3},{A=29},{CM=1873-G4-K375},{PN=G4 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of bottle, can clamping sideflex and elevating conveying.},{MATERIAL=The material of the pallet is: POM, and the material of the clamping block is: natural rubber},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{SBR=500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
G4 系列 - 扣链式输送链
明细表
1873-G4-K375
CM
链条型号
1873-G4-K375
1873-G4-K375
PN
产品名称
G4 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在各类夹瓶,罐转弯和爬升输送
MATERIAL
材质
卡板材质为:POM,夹块材质为:天然橡胶
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
宽
93.2
mm
RW
橡胶宽度
84
WEIGHT
重量
4.475
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150
mm
SBR
转弯半径
500
mm
BCM
底链材质
碳钢
碳钢
E
5.10
G
34.9
H
24.9
J
54.5
K
20.6
L
10.3
P
19.05
Q
31.80
T
5.0
V
30.0
C
44.3
A
29
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D