IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - DD-03 - 0156073
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lypsis/a6-demoulage/dd_03.prj},{NB=lypsis_dd03_0156073},{CODE=0156073},{D=20},{L=125},{S=10},{M=M10},{M1=10},{B=60},{C=20},{DK6=20.015},{E=17},{P=20},{R=8.765},{O=10},{N=23}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
DD-03 - Doigt demoulage à visser
Nomenclature
LYPSIS - DD-03 - 0156073
CODE
Code Article
0156073
0156073
D
20
20
mm
L
125
125
mm
S
10
10
mm
M
M10
M10
B
60
60
mm
C
20
20
mm
DK6
20.015
20.015
mm
E
17
17
mm
P
20
20
mm
R
8.765
8.765
mm
O
10
10
mm
N
23
23
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D