IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - EJ-14 - 0158281
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{lypsis/a7-ejection/ej_14.prj},{NB=lypsis_ej14_0158281},{CODE=0158281},{D1=8.2},{L=1000},{C=14.0},{E=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 380
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
EJ-14 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré rodé
Nomenclature
LYPSIS - EJ-14 - 0158281
CODE
Code article
0158281
0158281
D1
8.2
8.2
mm
L
1000
1000
mm
C
14.0
14.0
mm
E
5.0
5.0
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D