IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
62399116S
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klr_ausf_s_rf.prj},{NB=62399116S},{ARTNR=62399116S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=40.9},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=geschl_klr_typ_s_rf_16},{PPATH=geschl_klr_typ_s_sbl.prj},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GESCHL-KLR-S-RF - 槽型夹持环-S型,不锈钢
明细表
62399116S
ARTNR
产品编号
62399116S
62399116S
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不锈钢A2-70
D1
d1
16
16
mm
D2
d2
34
34
mm
R
R最大。
34.0
34.0
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
8
8
mm
SDIN912
螺丝 DIN 912
M3 x 10
M3 x 10
A
a
12.00
12.00
mm
GEW
重量
40.9
40.9
g
CTN
海关税则号
84839089
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D