IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
87000100
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/blasp_m_metalld.prj},{NB=87000100},{ARTNR=87000100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz, Düse: Stahlgewinde},{G=G 1/4 - Innengewinde},{L=235},{D=Ø-3 x 6 mm},{LD=110},{DF=23},{T=-15°C bis +70ºC},{MB=10},{GEW=138},{CTN=84678900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-BLASP-METALL-DÜ - 带金属喷嘴的吹风枪
明细表
87000100
ARTNR
产品编号
87000100
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
复合材料,带黄铜插入物的进口螺纹,喷嘴:钢螺纹
G
螺纹
G 1/4 - 内螺纹
Zoll
L
长度
235
mm
D
钢制喷嘴
Ø-3 x 6 mm
mm
LD
喷嘴长度
110
mm
DF
6巴时的流量
23
N.m3/h
T
温度范围
-15°C至+70ºC
°C
MB
最大的 工作压力
10
bar
GEW
重量
138
g
CTN
海关关税号
84678900
建議
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作