IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
87020814
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/flexi_schl.prj},{NB=87020814},{ARTNR=87020814},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung},{DIA=8 x 14},{ESD=15},{MAXD=50},{MAXT=60},{AW=für Druckluft, Öle und Wasser},{GEW=124},{DI=8.000},{DA=14.000},{CTN=39173200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-FLEX-SCHL-PVC - 柔性软管,材料为PVC
明细表
87020814
ARTNR
产品编号
87020814
87020814
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Kunststoff blau
MAT
材料
PVC,透明,蓝色,有聚酰胺加固
DIA
内/外侧直径
8 x 14
8 x 14
mm
ESD
20°C时的工作压力
15
bar
MAXD
20°C时的最大压力
50
bar
MAXT
最大温度
60
°C
AW
应用
用于压缩空气、油和水
GEW
每米重量
124
124
g
CTN
海关税号
39173200
建議
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作