IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
87041603
MÄDLER
气动系统
吹瓶机和附件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/st-schnellk_m_schl.prj},{NB=87041603},{ARTNR=87041603},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=8},{L1=49},{D=32},{L2=78},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=80},{CTN=84818099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SCHN-KPL-SCHL-ANS - 带软管连接的标准快速接头
明细表
87041603
ARTNR
产品编号
87041603
87041603
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
复合材料
ANS
连接方式
8
8
mm
L1
49
mm
D
外直径的快速接头
32
mm
L2
78
78
mm
L
空气流量-Ø
7,2/7,4 mm
mm
DS
流速
1470升/分钟 ΔP: 0.6巴, 1920升/分钟 ΔP: 1巴
bar
NP
奶嘴外形
NW 7.2和NW 7.4
BD
工作压力
2至12
bar
MB
最大的 工作压力
16
bar
T
温度范围
-15°C至+70ºC
°C
GEW
重量
80
80
g
CTN
海关关税号
84818099
建議
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
Previews