IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
85113811
MÄDLER
气动系统
换向阀和附件
换向阀
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/wegeventile_u_zub/wegeventile/2-2_wv_dn10_k-bf.prj},{NB=85113811},{ARTNR=85113811},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing / PA66, Sitzdichtung: NBR (Perbunan), Innenteile: 1.4104, 1.4303, PVDF},{AUSF=2/2 Wegeventile, DN 10, kurze Bauform},{S=24 VDC},{AGA=G 3/8},{BD=0 bis 10 bar / 24V, 0 - 20 bar / 230V},{MG=Luft, Wasser und Öl},{FT=-10°C bis +90°C},{UT=-10 °C bis +50°C},{SF=In Ruhestellung gesperrt},{DR=festgelegt},{L=44},{B=14},{H=87},{H1=73.0},{SW=21},{T=12},{KV=1.7},{GEW=0.5},{AG=9.525},{NW=10.000},{BL=44.000},{BDMIN=0.000},{BDMAX=10.000},{CTN=84818079}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-2/2 WEGEV-DN10-KBF-IG - 2/2换向阀,DN10,短设计,公称宽度10mm,连接内螺纹G1/4至G1/2
明细表
85113811
ARTNR
产品编号
85113811
85113811
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
阀体:黄铜/PA66,阀座密封:NBR(Perbunan),内部零件:1.4104,1.4303,PVDF
AUSF
版本
2/2方向控制阀,DN10,短设计
S
张力
24 VDC
24 VDC
AGA
连接尺寸
G 3/8
G 3/8
Zoll
BD
工作压力
0至10巴/24V,0-20巴/230V
bar
MG
适用于介质
空气、水和油
FT
流体温度
-10°C至+90°C
°C
UT
环境温度
-10°C至+50°C
°C
SF
切换功能
锁定在静止位置
DR
流动方向
规格
L
44
44
mm
B
14
mm
H
87
87
mm
H1
73.0
73.0
mm
SW
21
21
mm
T
12
12
mm
KV
kv-value*底座
1.7
1.7
m³/h
GEW
重量
0.5
0.5
kg
CTN
海关关税号
84818079
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D