IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly A1-79-083
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_79.prj},{NB=michaud chailly A1-79-083_18},{REF=A1-79-083},{VERS=1},{TYPE=Pignon seul},{NORME=083-1},{PAS=1/2”x3/16”},{DENTS=18},{D1=16+0.26/+0.13},{D2=79.4},{D3=40},{D4=73.14},{L1=18.3},{L2=12},{L3=7.0},{L4=4.5},{L5=1.300},{AXE=A1-795-05},{INFOS=INFOTEXTE},{R3=13.000},{D1X=16.000},{CNSORDERNO=364342018},{KG=0.20},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-79 - Pignon tendeur à roulement monté sur axe pour chaîne simple norme BS
Nomenclature
Michaud Chailly A1-79-083
REF
Référence
A1-79-083
A1-79-083
TYPE
Pignon seul
NORME
DIN ISO
083-1
083-1
PAS
1/2”x3/16”
1/2”x3/16”
DENTS
Nbr de dents
18
18
D1
16+0.26/+0.13
16+0.26/+0.13
mm
D2
79.4
79.4
mm
D3
40
40
mm
D4
73.14
73.14
mm
L1
18.3
18.3
mm
L2
12
12
mm
L3
7.0
7.0
mm
L4
4.5
4.5
mm
L5
1.300
1.300
AXE
A1-795-05
A1-795-05
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D