IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
BP/H 24 87171626
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable entry
Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabeldurchfuehrung/zubehoer_kdh/blindplatte_typ_bp_h.prj},{NB=BP/H 24_87171626},{IDNR=},{TYP=BP/H 24},{BESTNR=87171626},{FARBE=schwarz},{A1=146},{B1=48},{EH=4.5},{A=112},{B=36},{C=65},{D=16},{E=5.5},{VPE=1},{IP=42},{UL94=HB}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Blanking plates Type BP/H
Bill of material
BP/H 24_87171626
TYP
TYPE
BP/H 24
BESTNR
Order No.
87171626
FARBE
COLOR
Black
A1
A
146
mm
B1
B
48
mm
EH
Installation height
4.5
mm
A
112
mm
B
b
36
mm
C
65
mm
D
16
mm
E
5.5
mm
VPE
1
IP
IP class
42
mm
UL94
HB
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D