IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
212-3V-5
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
3V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v5.prj},{NB=212-3V-5},{CN=212-3V-5},{DP=210.8},{DE=213},{DMAX=60},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=10U},{DB=105},{L=70},{S1=11.4},{S2=-},{W=58.6},{H=18},{CADDATA=2123V5},{INERTIA=0.0469},{WEIGHT=9.61},{PRICE=14,5},{VERS=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
3V-5
明细表
212-3V-5
CN
型号
212-3V-5
212-3V-5
DP
齿距径 dp
210.8
210.8
mm
DE
外径 de
213
213
mm
DMAX
最大轴孔径 dmax
60
60
mm
DMIN
最小轴孔径 dmin
24
24
mm
D
底孔
-
-
mm
TYPE
类型
10U
10U
DB
尺寸db
105
105
mm
L
尺寸1
70
70
mm
S1
尺寸s1
11.4
11.4
mm
S2
尺寸s2
-
mm
W
尺寸w
58.6
mm
H
尺寸h 0~+2
18
18
mm
INERTIA
惯性时刻
0.0469
0.0469
kg*m2
WEIGHT
重量
9.61
9.61
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews