IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
300-5V-5
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v5.prj},{NB=300-5V-5},{CN=300-5V-5},{DP=297.4},{DE=301},{DMAX=85},{DMIN=36},{D=35},{TYPE=10U},{DB=150},{L=100},{S1=4.6},{S2=-},{W=95.4},{H=26},{CADDATA=3005V5},{INERTIA=0.279},{WEIGHT=27.6},{PRICE=31,5},{VERS=18}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 37
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
5V-5
明细表
300-5V-5
CN
型号
300-5V-5
300-5V-5
DP
齿距径 dp
297.4
297.4
mm
DE
外径 de
301
301
mm
DMAX
最大轴孔径 dmax
85
85
mm
DMIN
最小轴孔径 dmin
36
36
mm
D
底孔
35
35
mm
TYPE
类型
10U
10U
DB
尺寸db
150
150
mm
L
尺寸1
100
100
mm
S1
尺寸s1
4.6
4.6
mm
S2
尺寸s2
-
-
mm
W
尺寸w
95.4
mm
H
尺寸 h 0~+3
26
26
mm
INERTIA
惯性时刻
0.279
0.279
kg*m2
WEIGHT
重量
27.6
27.6
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews